Changer de langue :
Grues portuaires | Grues de hangar | Grues de chantier naval | Grues pour matériaux en vrac | Grues extérieures
Charges lourdes, longues durées d'utilisation, conditions météorologiques les plus diverses - les grues dans les installations portuaires doivent fournir des performances maximales. Et c'est précisément là que nos chaînes d'énergie et nos câbles flexibles sont utilisés. Dans plus de 10 000 ports, elles ont fait leurs preuves depuis des années grâce à des matériaux résistants à la corrosion et ne nécessitant pas d'entretien, ainsi qu'à de longues durées de fonctionnement. Parmi les domaines d'application, on trouve notamment les grues ship-to-shore, les grues de manutention de marchandises en vrac, les RTG, les RMG, les grues Goliath, les spreaders et les reachstackers. Là où les délais sont serrés et où la sécurité doit être garantie, les chaînes électroniques sont une alternative fiable, nécessitant peu d'entretien et également moins bruyante que les rails conducteurs, les festons et les tambours moteurs.
Une chaîne d'énergie à rouleaux de la série P4.1 est en service dans le port de Rotterdam, l'un des plus grands ports de transbordement de marchandises en vrac d'Europe occidentale. Malgré un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une course de plus de 100 mètres, elle fonctionne sans incident sur l'énorme grue ship-to-shore et a déjà effectué plus de 9.000 heures de service.

Elles sont conçues pour déplacer des charges sans couloirs à l'intérieur d'un bâtiment, par exemple dans les halls de production et de montage : Les ponts roulants. Des temps d'arrêt réduits, un faible coût de maintenance et la sécurité de fonctionnement de l'installation sont souhaitables d'un point de vue économique, mais aussi en ce qui concerne la sécurité du travail. Nos chaînes porte-câbles sont conçues pour différentes conditions d'utilisation, mais aussi pour les différentes normes des marchés internationaux. Elles sont toujours conçues de manière optimale, comme système complet ou comme composant individuel, et ont une durée de vie prévisible.
Dans l'usine de laminage à chaud de Thyssen Krupp à Duisbourg, une grue de transport de brames de BANG Kransysteme GmbH & Co. KG est responsable de la manutention des brames à l'interface entre l'aciérie et le laminoir - dans la chaleur et la poussière. L'alimentation en énergie et en signaux vers le chariot et la cabine est assurée par des chaînes d'énergie "Heavy Duty" d'igus, qui ont été livrées sous forme de systèmes readychain basic préconfectionnés.

Les grues de chantier naval se distinguent généralement par leurs charges élevées et les longues courses des chariots, qui peuvent atteindre jusqu'à 200 m de long. Avec des poids de câbles élevés, les chaînes porte-câbles doivent toujours fonctionner de manière fiable et ménager les câbles guidés. Parallèlement, des solutions compactes et peu encombrantes sont également requises, notamment dans les halls de chantier naval.
Pour répondre à ces exigences, nous proposons à nos clients une gamme complète de chaînes porte-câbles, de câbles et de goulottes de guidage Heavy Duty pour les longues distances de déplacement et les poids élevés.
Pour cette grue de chantier naval de 900 tonnes, l'exploitant avait auparavant recours à un système de tendeur de câble pour guider les câbles vers les chariots. Comme la tension sur les lignes entraînait avec le temps des besoins d'entretien élevés, il a été décidé de les remplacer par un système de chaîne énergétique. Depuis lors, deux chaînes porte-câbles à rouleaux Heavy Duty de la série 5050RHD sont en service.


Trois grues Shipyard sont actuellement en service au port sud de la zone de Pudong à Shanghai. L'alimentation en énergie et en données de ces gigantesques éléments de levage est assurée par nos systèmes de chaînes d'énergie en plastique.
ApplicationLes grues de vrac posent à bien des égards des exigences extrêmes aux solutions de câblage : Alors que les trajets pour le transport de marchandises en vrac peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres, tous les composants doivent résister aux conditions météorologiques extérieures tout au long de l'année. Mais la forte charge de saleté et de poussière lors du transport de minerais, de sable ou de gravier, par exemple, exige également des chaînes d'énergie d'une grande robustesse, résistantes à la corrosion, ne nécessitant pas d'entretien et offrant une longue durée de fonctionnement.
Lors de l'extraction et du stockage ultérieur de la bauxite, une grande quantité de poussière se forme, ce qui représente un grand défi, surtout pour les pièces mobiles des unités de transport. C'est pourquoi l'exploitant a décidé d'utiliser nos chaînes d'énergie en plastique. Depuis quelques années déjà, elles alimentent de manière fiable les unités de transport et les appareils de stockage en énergie, données et fluides.


Un porte-câbles robuste e-loop® est utilisé pour l'alimentation en énergie sûre et nécessitant peu d'entretien du décrocheur de cette pelleteuse à roue-pelle pour l'extraction de la craie.
ApplicationLes grues et les chaînes porte-câbles utilisées à l'extérieur doivent être protégées contre les conditions ambiantes difficiles. Une résistance élevée à la corrosion, aux vents forts et à l'abrasion des chaînes porte-câbles souvent non protégées garantit une longue durée de vie et une sécurité de planification continue dans l'exploitation quotidienne.

Ce chariot de grue monté sur une poutre de grue rechargée se déplace à l'extérieur. Les roulements des roues de roulement doivent donc, dans la mesure du possible, ne nécessiter aucun entretien et être résistants aux intempéries.
ApplicationEn personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24