Cartes de pilotage drylin® E

Les cartes de pilotage innovantes pour moteurs pas à pas, moteurs EC/BLDC et moteurs à courant continu

Carte de pilotage dryve D1 pour moteurs pas à pas, moteurs DC et moteurs EC
Carte de pilotage D3
  • Utilisation simple, raccordement rapide
  • Les chariots linéaires peuvent être pilotés directement par commande sur par exemple appareil
  • Différents modes de démarrage et vitesses
  • Combinaison possible avec commutateurs ou joystick
  • Produit économique
  • Utilisation immédiate
  • Demande d’extension des fonctionnalités
Carte de pilotage moteurs pas à pas D7
  • Pas de connaissances techniques, de logiciel ou de programmation nécessaires
  • Commande au moyen d'une interface cadence/direction standardisée sur des commandes de niveau supérieur
  • Réglages en hauteur très simples ou mouvements de tiroirs tout aussi précis Applications Pick&Place possibles
  • Téléchargements du programme d'échantillons
Carte de pilotage D5, D6
  • Immédiatement prêt à l'emploi. Aucun paramétrage ou programmation nécessaire.
  • Marche gauche/droite au moyen d'une entrée numérique
  • Vitesses & Accélérations au moyen d'un signal d'entrée PWM externe.
  • Disponible avec ou sans boîtier
  • Économique
  • Gamme d'échantillons Téléchargements

Pourquoi drylin® des cartes de pilotage E ?

Produits prêts à expédier en 24h

Votre commande préparée en 24h

Stock

Stocks toujours importants

Icône durée de vie

Longue durée de vie des produits

Icône disponibilité à long terme

Gamme de produits disponible à long terme

Pas de minimum de commande Icône

Pas de minimum de commande

Icône contrôle à 100 %

Contrôle à 100 %

dryveXP pour cartes de pilotage

drylin® E dryve Experience

Programmes types pour les commandes de moteur

  • Programmes à télécharger avec maître/programme de commande & dryve Paramétrage
  • Réduction du temps d'intégration
  • Économie de coûts
  • Compatible avec les fabricants industriels (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatible avec les ordinateurs/cartes de développeur monocarte courants
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Modèles de programmes igus

Livre blanc sur les commandes de moteur

Livre blanc cartes de pilotage
  • Quels sont les points communs et les différences des commandes moteur igus®?
  • À quel type de moteur la commande moteur doit-elle être adaptée ?
  • Quels capteurs ou générateurs de signaux peuvent être raccordés ?
  • Quelle intégration est souhaitée au niveau de la commande ?
  • Liste de contrôle : Quelles sont les caractéristiques et les exigences importantes ?

Exemples d'applications avec les commandes de moteur igus

Application VonJan Laser

Positionnement dans le laboratoire d'application laser

Moteurs Exemple d'utilisation du scanner XXL

Scanners à rayons X XXL

Mouvement sans friction dans le banc d'essai des capteurs

Mouvement sans friction sur le banc d'essai des capteurs

AWB

Autres exemples d'application

Moteurs électriques drylin® E

Moteurs électriques

Alimentations à découpage drylin® E

Alimentation