Changer de langue :

La norme de protection incendie expliquée simplement et présentée de manière claire. Dans le livre blanc "Les produits igus et la norme de protection incendie EN 45545", nos motion plastics et les matériaux utilisés sont analysés et expliqués de manière compréhensible à l'aide des normes spécifiques à la branche.
Découvrez les différentes possibilités d’utilisation et les avantages des produits igus pour la technique ferroviaire.

Essayer les produits igus en toute simplicité
La boîte d’échantillons vous fournit des échantillons sur mesure pour la technique ferroviaire :
Vous êtes à la recherche d’un présentoir adapté à votre entreprise ? Le présentoir igus est déposé dans vos locaux et réapprovisionné en fonction de vos besoins. Vous souhaitez avoir un aperçu de nos échantillons pour la technique ferroviaire ? Voici une première impression.
L'usure et la robustesse de tous les produits sont testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus, le plus grand du secteur. C’est la raison pour laquelle la durée de vie des produits peut être déterminée avec précision. Nous pouvons ainsi vous donner une assurance pour votre application technique ferroviaire et son usure.
Sur demande, igus procède également à des essais afin de tester l’utilisation des produits dans les conditions particulières des clients.

Brochure pour la technique ferroviaire
Toutes les informations importantes sur nos produits et services

Outils en ligne igus
Configurer le produit souhaité en ligne, en calculer durée de vie et baisser les coûts de process
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24