Changer de langue :

Pour un client international, igus® Cologne a réalisé, en collaboration avec les collègues d'igus Inde, la plus longue course de déplacement au monde avec un système de chaînes électroniques®. La conception du projet, les détails et le traitement de la commande ont été entièrement pris en charge par igus®.
"Grâce aux rouleaux dans les maillons de la chaîne, le coefficient de frottement diminue énormément sur les longues distances de déplacement. Cela permet d'économiser jusqu'à 57 % de l'énergie d'entraînement nécessaire pour déplacer le système de chaînes d'énergie."
Frank Schlögel, Responsable des projets d'ingénierie & Service d'installation
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24