Calcul de la durée de vie des roulements à billes

Outil de calcul de la durée de vie

Calculateur de durée de vie xiros sur un portable avec un roulement à billes affiché.

Système d'expertise pour rouleaux

Guide Roller Expert avec une interface logicielle sur un ordinateur portable et deux grands rouleaux à côté.

Calcul roulement à billes facile en ligne

Exemple de calcul :

  • Unité : mm
  • taille : 6000
  • diamètre intérieur (d1) : 10
  • Diamètre extérieur (d2) : 26
  • Largeur (b1) : 8
  • charge radiale maxi : 20 N
  • vitesse de rotation : 400 tr/min
  • Température mini : -10 °C
  • Température max. : 50 °C
  • Sans métal
  • Combien de temps cela va-t-il durer roulement à billes ? Durée de durée de vie estimée : 20 913 heures

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique