Changer de langue :
La construction de modèles réduits va bien au-delà d’un simple loisir ou d’un exercice de bricolage. Elle permet à ses adeptes de laisser libre cours à leur créativité et de faire preuve d’adresse. Des maquettes de bateaux, d’avions et de voitures sont disponibles en kit en de nombreuses échelles, et leur construction exige beaucoup de patience. Si leur aspect (forme et couleurs) joue un rôle, la partie technique et électronique est aussi très importante. Qu’il soit déplacé par télécommande ou simplement comme un joli modèle sur l’étagère, l’attention portée aux détails et à la précision est ce qui rend le modélisme si populaire. igus, en sa qualité de fabricant de plastiques en mouvement, pose de nouveaux jalons en termes techniques dans ce secteur. Les paliers lisses, rotules lisses et les guidages linéaires sans entretien offrent de nombreux avantages dans le domaine de la construction de modèles réduits. L’alliance entre faible poids et grande résistance mécanique est idéale pour les modèles réduits haut de gamme.

Avec des durée de vie jusquà 50 fois plus élevées que les matériaux impression 3D courants
Commandez en ligne à partir de l’unité une pièce sur mesure pour votre projet de construction de modèles réduits : chargez le modèle 3D, choisissez le matériau et la méthode de fabrication voulus pour obtenir immédiatement le prix. Produits prêts à expédier en 1 à 3 jours.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24