Changer de langue :

La E4.1 - La chaîne porte câble pour presque toutes les applications. Dans notre propre laboratoire de test, nos chaînes porte-câbles sont soumises à des contraintes maximales afin de vérifier leur qualité et leur durée de vie. La E4.1 convainc par sa longue durée de vie, sa grande stabilité et sa modularité. Que ce soit dans le domaine Heavy Duty ou pour des courses de plus de 800 mètres, la sécurité contre les pannes est garantie. En cas de fort encrassement ou d'humidité élevée, le E4/4HD offre la stabilité nécessaire.
Secteurs industriels et applications typiques : Ponts roulants, installations de compostage, stations d'épuration...

Une série pour presque toutes les applications

Charge supplémentaire élevée pour les longues courses

Frottement minimisé, durée de vie doublée

Galets profilés - économiser jusqu'à 57% d'énergie

Rouler au lieu de glisser

Chaînes porte-câbles autoguidées® sans goulottes de guidage

Kit complet pour longues courses

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24