Changer de langue :
Dans l'usine d'incinération d'Eschweiler, nous avons remplacé les câbles de remorquage existants par une chaîne d'énergie conçue dès le départ pour être utilisée dans des conditions environnementales défavorables. L'installation de la chaîne sur le pont roulant de 70 mètres de long a posé des exigences élevées en matière de logistique et de coordination, car elle s'est déroulée pendant le fonctionnement des lignes d'incinération.
"D'une manière générale, la chaîne d'énergie sur le pont roulant est beaucoup plus accessible que le câble de remorquage. Nous pouvons effectuer des travaux de maintenance sans avoir besoin d'une plate-forme supplémentaire. De plus, la suppression du câble de remorquage libère de l'espace supplémentaire pour le chemin de roulement le long de la voie de roulement de la grue, de sorte que l'ensemble de la maintenance de la grue est désormais facilité."
Wolfgang Krebs, responsable de l'électrotechnique et du contrôle-commande chez RWE Power AG
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24