Matériaux en polymères pour l'impression 3D

Résistants à l’usure pour les composants utilisés dans des applications en mouvement

Matériaux pour l´impression 3D

Cette page vous offre plus d'informations sur les propriétés de nos matériaux :

Matériaux universels

Machines FSL
Poudre iglidur i3 pour l'impression 3D FSL

Poudre FSL iglidur i3

  • Best-seller du service d'impression 3D
  • Grande résistance à l’usure et très grande robustesse
  • Bonnes caractéristiques mécaniques
  • Matériau idéal pour les applications glissantes et les roues dentées
Matériau iglidur i230 pour l'impression 3D FSL

Poudre FSL iglidur i230

  • Très haute résistance à la flexion
  • Résistance aux températures jusquà 110 °C
  • Sans PTFE
  • Antistatique (ESD)
Filament iglidur i150 pour pièces d'usure

Tribofilament iglidur i150

  • Le best-seller des filaments
  • Utilisation simple
  • Produit optimal pour les vitesses de glissement faibles
  • Conformité alimentaire en vertu du règlement européen 10/2011

Matériaux résistants à la chaleur

Filament résistant à la chaleur
  • Pour le traitement de filaments haute température, vous avez besoin d’une imprimante 3D dont la température d’impression est d’au moins 160 °C.
  • Il est très important de conserver les filaments haute température à l’abri de l’humidité et de les soumettre à un séchage avant l’utilisation afin d’éviter tout problème de qualité
Filament iglidur A350 résistant à la chaleur et conforme FDA

Tribofilament iglidur A350

  • Résistance aux températures jusquà 180 °C en continu
  • Retardateur de flamme selon UL94-V0
  • Passage possible en autoclave et conforme aux exigences du FDA
Filament iglidur RW370 extrêmement robuste et résistant à la chaleur

Tribofilament iglidur RW370

  • Résistance aux températures jusquà 170 °C en continu
  • Matériau retardateur de flamme selon UL94-V0 et DIN EN 45545
  • Le tribofilament avec la plus grande robustesse
Matériau iglidur J260 très résistant à l'usure pour l'impression 3D

Tribofilament iglidur J260

  • Résistance aux températures jusquà 120 °C en continu
  • Résistance aux produits chimiques
  • Très bon coefficient de frottement à charges faibles et moyennes

Matériaux ESD

Matériau antistatique iglidur i8-ESD pour l'impression 3D

Poudre FSL iglidur i8-ESD

  • Résistance spécifique 104 à 107 Ohm x cm
  • Grande résistance aux UV
  • Utilisation possible sur des équipements avec et sans laser CO2
Polymère antistatique iglidur i9-ESD pour l'impression 3D

Poudre FSL iglidur i9-ESD

  • Résistance spécifique 106 à 109 Ohm x cm
  • Sans courants parasites sur les pièces conductrices
  • Rigidité élevée
Pince antistatique ESD

Échantillon ESD gratuit

Filament à conformité alimentaire iglidur i151

Tribofilament iglidur i151

  • Conformité alimentaire répondant aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011
  • Détectabilité visuelle grâce à la couleur bleue
  • Utilisation simple sur n’importe quelle imprimante 3D
Polymère à conformité alimentaire iglidur i6 pour l'impression 3D

Poudre FSL iglidur i6

  • Conformité alimentaire aux exigences du FDA
  • Reproduction exacte des détails avec surfaces ultra précises
  • Matériau idéal pour les engrenages à vis sans fin
Polymère à conformité alimentaire iglidur i6 pour l'impression 3D

Échantillon gratuit

Matériaux pour pièces de structure et impression multi-matériaux

Filament renforcé de fibres igumid P150 pour l'impression 3D

Filament igumid P150 renforcé de fibres

  • résistance à la flexion 87 MPa, module d’élasticité transversale 5 GPa
  • Résistance et rigidité extrêmement élevées grâce aux fibres de renfort
  • Non autolubrifiant, matériau de structure pour pièces légères
Filament renforcé de fibres igumid P190 pour l'impression 3D

Filament igumid P190 renforcé de fibres

  • résistance à la flexion 237 MPa, module d’élasticité transversale 11,5 GPa
  • Résistance et rigidité extrêmement élevées grâce aux fibres de renfort
  • Non autolubrifiant, matériau de structure pour pièces légères
Filament renforcé de fibres igumid P190 pour l'impression 3D

Echantillon gratuit de pièce multi-matériaux

Résine DLP et LCD

Résine pour l'impression de pièces d'usure
Résine d'impression 3D pour pièces d'usure en iglidur i2000

Résine iglidur i2000

  • Résistant à l'usure et durable : durée de vie 50 à 80 fois supérieure à celle des résines techniques standard
  • Sans PTFE
  • Facile à travailler sur les imprimantes DLP et LCD
Résine d'impression 3D pour pièces d'usure en iglidur i3000

Résine iglidur i3000

  • Extrêmement résistante à l'usure : durée de vie min. 30 à 60 fois supérieure à celle des résines d'impression 3D traditionnelles
  • Enorme résistance et rigidité (résistance à la flexion : 90 MPa)
  • Facile à travailler sur les imprimantes DLP et LCD
Résine d'impression 3D pour roues dentées en iglidur i4000

iglidur i4000 Résine

  • Spécialement conçu pour les roues dentées de précision
  • Durée de vie jusqu'à 3,5 fois plus longue que la résine standard lors des tests sur les roues dentées
  • Allongement à la rupture 13 fois plus élevé que le i3000
  • Grande rigidité et bonne résistance aux chocs

Conseils pour l'impression 3D

Conseils pour l'impression 3D avec des filaments

Profilés d’impression avec des filaments

 Filaments pour l'impression 3D

Testé !

Laboratoire de tests igus

Service d'impression 3D

Service d'impression 3D en ligne

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Yanis VOSSART

Technico-Commercial Sédentaire dry-tech®

01.49.84.95.66Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique