Changer de langue :

Nous fabriquons le produit de votre choix à partir de notre iglidur® tribo-ruban® ruban lisse.
Le tribo-ruban® ruban lisse de igus® est utilisé pour le revêtement de surfaces et formes sollicitées en termes tribologiques, pour l’optimisation des tâches de transport, pour le bâti de machines, etc. Si vous avez besoin de ruban lisse sur mesure, vous pouvez nous demander si vous le souhaitez.
Décrivez tout simplement les conditions que vous ruban lisse et nous vous proposerons une solution.
Que ce soit sous forme de pièces marchandise au mètre découpées à votre longueur ou de pièces toute faites de formes libres :
✓ Découpe en d’autres largeurs et longueurs souhaitées
✓ Pièces sur plan selon votre fichier dxf et PDF
✓ Individuel
✓ Rentable
Notre ruban lisse peut être utilisé de multiples façons. Domaines d’application type : par exemple : génie mécanique, bande de convoyage, construction d’appareils, technique de montage, etc.
Nous vous proposons la tribo-ruban ruban lisse en tant que matière première, c’est-à-dire en tant que marchandise au mètre en rouleau entier (á 50m) ou en tant que pièce préfabriquée bidimensionnelle individuelle.

iglidur® A160 dans un support de tablettes
Les supports destinés aux tablettes sont réalisés en pièces de précision en aluminium. Pour la rotation de 90 °, les palier doivent être résistance à l’usure, à faible frottement et sans entretien. Le tribo-ruban iglidur A160 remplit tous ces critères® .
Avantages pour le client

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24