Une chaîne d'énergie à rouleaux remplace un câble sur une grue de chantier naval Goliath de 900 tonnes

Chaînes porte-câbles nécessitant beaucoup d'entretien remplacées par des chaînes porte-câbles robustes Heavy Duty

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaîne d'énergie à rouleaux Heavy Duty de la série 5050RHD
  • Exigences : On recherchait un guidage fiable des câbles sur une course de 200 m, qui ménage les câbles pour une durée de vie aussi longue que possible et qui ne les soumet pas à des tensions excessives.
  • Secteur : Industrie des grues
  • Succès pour le client : Grâce au remplacement par un système de chaînes électriques, les câbles sont guidés en toute sécurité sans être soumis à des contraintes. Les chaînes énergétiques à rouleaux réduisent en outre la puissance d'entraînement nécessaire à moins de 25 %.
5050RHD Chaîne d'énergie à rouleaux sur grue de chantier naval Goliath

Problème

Solution

Chaîne porte-câbles à roulettes 5050RHD
  • Stabilité et durée de vie élevées
  • Pour des charges supplémentaires élevées sur de longues distances de déplacement

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique