Changer de langue :

Avec le nouveau joint de cardan en polymères UJM, nous présentons une alternative innovante aux solutions métalliques traditionnelles. Le prototype pour un arbre de 10 mm montre à quel point la construction légère peut être efficace : sans corrosion, sans lubrification et avec des avantages évidents en termes de poids, de maintenance et de coûts.
Grâce à une géométrie optimisée et à une analyse FEM, l'articulation convainc par sa grande résistance et un couple transmissible de 6 Nm pour une déviation de 25° , testé dans le laboratoire igus. D'autres tailles et des formes de construction plus compactes sont envisageables. Vous avez une application concrète ? Alors contactez-nous et nous développerons avec vous la solution adaptée.

Changement de calotte sans outil en quelques secondes seulement avec le nouveau palier à semelle à fermeture rapide. Après une phase de prototypage réussie, la version moulée par injection est désormais prête pour la production en série et disponible à partir d'une seule pièce, actuellement pour un diamètre d'arbre de 25 mm.
La calotte peut être remplacée en un seul geste sans vis et sans outil. Cela permet de gagner du temps, de réduire les temps d'arrêt et de diminuer les coûts de maintenance. Testé dans le laboratoire igus, jusqu'à 9 kN de charge de pression statique, fonctionnement 100% sans graisse et idéal pour les concepts d'installations modulaires dans lesquels les composants doivent être adaptés de manière flexible et rapide.

Avec iglidur J3, iglidur R et igumid G, nous proposons des matériaux entièrement exempts de PTFE pour toute la gamme de produits igubal.
Testés dans notre propre laboratoire selon la norme SQP M1227 et testés négativement sur 96 composés PFAS classés comme particulièrement critiques.
Qu'il s'agisse de rotules, de paliers à semelle ou de paliers appliques : notre boutique ne présente qu'une partie des possibilités. Des dimensions spéciales sont également réalisables, n'hésitez pas à nous contacter. Ensemble, nous trouverons la solution adaptée à votre application.

Avec les rotules igubal 2.0, nous offrons une flexibilité maximale pour les domaines d'application les plus divers. Quatre matériaux iglidur, tous les types de filetages courants et des diamètres d'arbre de 6 à 20 mm: la combinaison d'un boîtier métallique robuste et d'une bague intérieure en polymères non graissée permet d'obtenir des solutions durables et sans entretien, sans aucun lubrifiant.
| Matériau | Domaine d'utilisation |
|---|---|
| iglidur J | Résistance élevée à l’usure |
| iglidur A181 | Conformité FDA et UE 10/2011 |
| iglidur X | Large plage de températures (-100 °C à +250 °C, brièvement jusqu'à +315 °C -) |
| iglidur G | Charges dynamiques |

Nos paliers appliques séparables igubal révolutionnent le logement des arbres dans les environnements de production étroits. Économisez jusqu'à 80 % de temps lors du remplacement des paliers et profitez d'une absence totale d'entretien grâce à l'absence de lubrification .

Découvrez dans notre livre blanc comment une technique de paliers avancée améliore les performances de vos machines et prévient efficacement les pannes.

Nos paliers appliques séparables permettent un montage direct sur l'arbre, sans démontage d'autres éléments de la machine. Cette solution efficace permet d'économiser du temps et de l'argent, notamment pour les paliers difficiles d'accès. Fabriqués en polymères hautes performances de qualité supérieure, ils sont extrêmement légers, robustes et ne nécessitent aucun entretien, ce qui réduit encore les coûts d'exploitation.
Après avoir présenté l'année dernière les variantes fendues F208 et FL208, nous élargissons cette année la gamme de produits avec les versions compactes 208. Celles-ci fonctionnent avec les entraxes de la série 206 et sont disponibles pour des diamètres d'arbre de 40 mm et 30 mm.

Nos calottes séparables pour les paliers en tôle PP205 permettent un remplacement rapide et facile de l'insert de palier directement sur place, sans devoir démonter d'autres composants. Ils offrent un montage simple et efficace ainsi que des économies considérables lors des changements de roulements grâce à un remplacement rapide. Avec une charge de traction statique allant jusqu'à 1800 N et l'absence de lubrifiant supplémentaire, ces calottes pour paliers sont la solution idéale pour un stockage efficace et sans entretien.

Le prototypede l'ESQM-2.0-120-HD en impression 3D en test
Cette étude teste les performances et l'applicabilité de l'ESQM Heavy Duty pour l'industrie solaire.
L'ESQM 2.0 heavy duty est une évolution de l'ESQM 2.0 et a été spécialement conçu pour les conditions météorologiques extrêmes, comme les tempêtes tropicales. Il se compose d'un boîtier en deux parties et de deux calottes sphériques en demi-coque. La calotte sphérique et la partie inférieure du boîtier sont constituées de polymères présentant une résistance élevée aux UV. La redistribution des épaisseurs de paroi aux points de charge et le doublement de l'épaisseur de l'étrier rendent le palier 50 % plus stable. Une autre variante avec le principe hardstop, que nous avons testée, empêche une rotation non autorisée de l'axe du tracker et protège aussi bien l'axe que le moteur contre les dommages.
Vous connaissez nos produits et souhaitez consulter la sélection de la boutique en ligne ou commander directement ?

En seulement trois étapes, vous pouvez déterminer des recommandations de produits adaptées, y compris leur durée de vie, à l'aide des paramètres de votre application.
Vous trouverez ici les principales informations, technologies ainsi que des questions et des réponses sur les rotules lisses igubal.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24