Câbles confectionnés similaires à ceux de FANUC

readycable® à longue durée de vie confectionnés pour convenir à FANUC et pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles. Ils ont été mis au point pour les applications en mouvement et sont donc très robustes. Les readycable® sont extrêmement solides et de très grande qualité grâce à un contrôle poussé de qualité et de fonctionnement effectué dans le laboratoire igus®. La gamme catalogue comprend un vaste choix de câbles confectionnés avec toutes les homologations et conformités nécessaires, dont des câbles servoconducteurs, de signaux, de puissance pour moteurs et capteurs, tous garantis 48 mois. Les câbles confectionnés readycable® sont disponibles dans la longueur souhaitée, sans frais de coupe et sans supplément pour les petites quantités.

Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique