Changer de langue :
La précision joue un rôle crucial dans l'industrie du verre, les souhaits des clients en matière de taille et de découpe exigeant généralement un travail au millimètre près. Les découpes de verre pour les tables, les miroirs ou les portes ont souvent des arêtes vives. Ces arêtes sont poncées et polies afin de réduire le risque de blessure.
Qu’il s’agisse de traitement des surfaces, de jonction, de formage et même de manutention, nous avons la solution qu’il vous faut pour votre application avec nos systèmes de chaînes porte-câbles, nos câbles dédiés aux mouvements ou nos paliers lisses en polymères hautes performances optimisés en termes tribologiques.
Les chaînes porte-câbles, les câbles, les paliers lisses ou les guidages linéaires "intelligents", indiquent en service quand ils ont besoin d ́entretien et s ́intègrent parfaitement à votre process. Leurs avantages :
La usure et la robustesse de tous les produits sont testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus, le plus grand du secteur. C’est la raison pour laquelle la durée de vie des produits peut être déterminée avec précision.
Sur demande, igus procède également à des essais afin de tester l’utilisation des produits dans les conditions particulières des clients.

La câble le plus économique qui fonctionne bien, est le meilleur pour le client.
En découvrir les avantagesEn personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24