Les filaments iglidur® pour l'impression 3D sont des filaments spéciaux pour exigences particulières. Ils ont un coefficient de frottement inférieur à celui des matériaux courants pour l'impression 3D et conviennent à des applications particulières en fonction du matériau choisi. Il existe des matériaux pour l'impression 3D faciles à utiliser avec une bonne résistance à l'usure, des filaments offrant un excellent frottement, une grande solidité et une grande résistance à l'allongement ainsi que des matériaux résistants aux agents chimiques et des matériaux destinés aux procédés additifs par matière en fusion (FDM/FFF). Les pièces imprimées, des paliers lisses ou des roues dentées par exemple, peuvent être montées directement et utilisées dans des applications industrielles - dans la phase de prototypage ou en série.
Les tribo-filaments iglidur® peuvent être imprimés sur toutes les imprimantes courantes. Toutes les méthodes permettant aux matériaux ABS d'adhérer au lit peuvent aussi être utilisées pour les filaments spéciaux igus®.
Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.