Chaîne porte-câbles installée confortablement sur la poutre du pont roulant de hall

Le système guidefast permet un montage rapide et simple de la goulotte de guidage sur la grue.

Fiche technique

  • Ce qui était nécessaire : système de guidage guidefast pour un montage facile des chaînes d'énergie.
  • Exigences : Le fabricant était à la recherche d'une nouvelle solution de guidage de lignes, moins exigeante en termes d'installation et de maintenance que le système de festonnage précédent.
  • Secteur : Grues
  • Succès pour le client : La goulotte de guidage guidefast est simplement accrochée latéralement à des supports adaptés sur la grue et fixée avec des blocs de serrage. Le client n'a donc pas besoin de souder le système à la grue. Le fabricant et ses clients sont aujourd'hui également convaincus par l'aspect élancé du système.
Chaîne d'énergie dans guidefast Goulotte de guidage

Problème

Solution

Système de grue bipoutre

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique