Chaînes d'énergie, câbles et technique de stockage pour l'industrie de l'affichage

Secteur de l’affichage

Livre blanc

Livre blanc e-skin flat

Guidages de l’énergie pour le salle blanche

  • augmenter l’efficacité des équipements,
  • générer des rendements plus élevés des lignes de fabrication,
  • améliorer la durabilité de nos guidages de l’énergie

Produits sélectionnés pour l'industrie de l'affichage

e-skin flat
  • Convient aux salles blanches en vertu d’IPA ISO classe 1
  • Structure modulaire et compacte
  • Des câbles échangés en quelques minutes
  • Avec câble adapté en option CFCLEAN pour une fiabilité élevée
e-skin soft
  • Convient aux salles blanches en vertu d’IPA ISO classe 1
  • En deux parties, composées de coque supérieure et coque inférieure
  • montage rapide grâce au principe d’ouverture à fermeture éclair
  • Pour les applications autoportantes rapides et courtes
Chaîne porte-câbles E6
  • Compatible salle blanche selon IPA ISO classe 1
  • Design optimisé sans abrasion mesurable
  • Fonctionnement particulièrement silencieux
  • Les parties latérales en matériau ESD empêchent la formation de charges statiques
Supports de rouleaux
  • Le brin supérieur de la chaîne d'énergie E6.52 adaptée aux salles blanches est soutenu sur de longues distances de déplacement.
  • Les émissions de particules dues au glissement sont éliminées
  • Le basculement motorisé du guidage à rouleaux réduit les contacts.
CFCLEAN
  • Avec des matériaux de gaine très résistants à l'abrasion
  • Durée de vie garantie de 20 millions de courses pour un rayon de 70 mm
  • La combinaison de CFCLEAN et d'e--skin flat est certifiée salle blanche classe 1
Chaîne porte-câbles E6
  • Pas de lubrification ni d'entretien
  • Certifié pour une utilisation dans les salles blanches de classe ISO 6 à 3
  • Fonctionnement particulièrement silencieux
Roulements à billes xiros
  • Roulements à billes en matière plastique haute performance pour un fonctionnement à sec avec peu de frottement
  • Environ 50 % moins cher et plus léger que les roulements à billes traditionnels en acier inoxydable
Pièces usinées dans ébauches
  • partir de matériaux iglidurspécialement conçus pour le mouvement
  • Autolubrifiants, Coefficients de frottement très faibles et résistance extrême à l'usure
  • Impression 3D également possible à partir de 1 pièce
Echantillon e-skin flat

Demander un échantillon grtuit de chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat

Brochure produit et informations complémentaires

Brochure salle blanche

Brochure produits salle blanche

Présentoir igus

Boîte d’échantillons XXL

Produits ESD

Informations sur les décharges électrostatiques

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique