Revêtement résistant à l’usure pour vos pièces

Revêtement de composants

Voici ce que vous trouverez sur cette page


Tour d’horizon des avantages des poudres de revêtement iglidur

Durée de vie plus longue

Simple

Utilisation polyvalente

Mode de fonctionnement du revêtement en poudre


Pièce en cours de revêtement avec un matériau iglidur

Faire revêtir un composant

Poudre de revêtement iglidur

Commander la poudre et le faire soi-même

Revêtement iglidur en utilisation

Réduction usure et temps de passage plus courts sur les machines d’emballage

Application de revêtement

Ressorts à revêtement iglidur pour des stores

Store

Plaques revêtues d’iglidur IC-02 pour la fixation d’un mât

Mât

Accoudoir de chaise de bureau réglable avec revêtement en IC-02

Accoudoir
Motifs de revêtement

Demander un échantillon gratuit

  • Échantillon de revêtement iglidur IC-05
  • Conformité alimentaire selon la FDA et l’EU10/2011
  • Les lubrifiants solides incorporés rendent la lubrification superflue
  • Test de brouillard salin à 480 h selon DIN EN ISO 9227
Livre blanc sur le revêtement avec une poudre

Livre blanc sur le revêtement

  • Mode de fonctionnement et utilisation
  • Le revêtement idéal pour votre application
  • Consignes pour appliquer le revêtement soi-même
  • Exemples d’applications réalisées

Questions souvent posées sur le revêtement iglidur

FAQ

Tribo-ruban

Des rubans lisses flexibles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique