Câbles spéciaux

Les câbles spéciaux chainflex® sont des câbles destinés aux cas particuliers, dont notamment les applications suspendues ou l'utilisation dans les véhicules ferroviaires. Il peut aussi s'agir de câbles de mesure thermocouple. Tirez profit de nos grandes connaissances des câbles et de l'expérience issue de plus de 2 milliards de cycles de test effectués tous les ans dans le laboratoire de tests chainflex® de l'entreprise. La gamme de câbles spéciaux chainflex® ne cesse de s'élargir et répond aux souhaits de nos clients. igus® fabrique aussi des câbles pour les applications spéciales, faisant appel à différents matériaux et à différents procédés de fabrication. Une fabrication sur mesure pour un client peut être envisagée, en fonction de la structure, pour des longueurs à compter de 500 m.
N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos souhaits !
 

 
Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique