chainflex® Nouveautés 2025

Tech up, Cost down. C'est notre travail.

Câbles d'entraînement avec homologation UL/CSA AWM +90 °C ...

Lignes-UL-90 degrés

Extension du portefeuille de la CF130.UL avec gaine extérieure en PVC ...

Lignes-UL-90 degrés

Nouveau calculateur de durée de vie des câbles ...

Outil de calcul de la durée de vie

Conduite spéciale CFTHERMO.N.001 ...

CFTHERMO

De nouvelles sections pour encore plus de possibilités dans la technique d'entraînement ...

Câbles pour la technique d'entraînement

CFCRANE : Câble moyenne tension désormais en stock ...

CFCRANE

Fibres optiques à faible rayon de courbure ...

Câble fibres optiques

Section supplémentaire pour la CF280.UL.H ...

CF280.UL.H

4 ans garantie - c'est du jamais vu...

Garantie CF

chainflex® – Câbles de puissance pour moteurs et de commandes certifiés UL...

Câbles certifiés UL

Accrochage sûr dans le topdrive ...

CFCLEAN-40 millions

Pour les milieux secs ...

Câbles CF-PVC

chainflex® CFCLEAN avec 40 millions de cycles garantie ...

CFCLEAN-40 millions

chainflex® est sans PTFE/PFAS...

Sans PTFE

Recharge CASE chainflex®...

recharge-CFCASE

Nouvelles sections pour 6 séries de câbles chainflex®...

Extension de la section

Nouveau câble de puissance pour moteurs haut de gamme CF38 sans conducteur de protection …

CF38.O.PE

La solution pour les espaces de montage réduits et les courses longues…

CF340.100.01

Câble de mesure convenant à SIEMENS SINAMICS V90…

CF211.030

Un câble pour robot avec un angle de torsion allant jusqu'à +/- 360°/m...

CFROBOT8.PLUS

Une garantie de durée de vie sans précédent...

CF98.PLUS et CF99.PLUS

Nouveau câble hybride CF280.UL.H401...

CF280.UL.H401.07.04.D

Nouveau câble hybride à gaine extérieure en PVC...

CF220.UL.H304

Câbles dédiées aux systèmes topdrive...

CFSPECIAL.5XX avec DNV

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Benoit MELAMED

Responsable Projets chainflex®, readychain® & isense®

06.76.47.55.39Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique