Changer de langue :

Un robot intelligent sur une plateforme mobile à chenilles a été mis au point pour automatiser le déchargement de pneus d’une remorque de camion. Le robot ne pouvait pas être alimenté par un moteur ou une batterie en raison de l’espace limité dans les remorques et des restrictions de poids. L’alimentation du robot est donc assurée de l’extérieur par une chaîne porte-câbles e-spool compacte qui amène au robot de nombreux câbles de données et de commandes.

Avec le présentoir igus , vous avez toujours les plastiques en mouvement les plus récents et adaptés à votre secteur d’activité sous la main.
Nous vous apportons le présentoir, le montons si souhaité et le remplissons avec des produits de votre choix. Vous pouvez également le monter vous-même. Gardez-le de manière permanente ou pour une durée donnée.
Test d’endurance sous charge, de résistance aux produits chimiques et de fonctionnement silencieux
Le plus grand laboratoire de tests de polymères du secteur passe au crible les paliers lisses iglidur, les guidages linéaires drylin et les biellettes à pivot sphérique igubal. L’accent est placé sur l’examen des propriétés tribologiques de différentes combinaisons de matériaux et sur le test de combinaison de matériaux. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée de vie et permettent des pronostics précis sur la durabilité.
Sur demande, igus procède également à des essais afin de tester l’utilisation des produits dans les conditions particulières des clients.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24