FAQ entraînements à vis

Toutes les questions sur les entraînements à vis dryspin et leurs réponses

Généralités

Écrous

Vis

Matériaux

Tolérances

Formules de calcul

Informations générales

  • Rendement plus élevé
  • Fonctionnement silencieux et avec peu de vibrations
  • Durée de vie 30 % plus longue grâce à l'asymétrie
  • Jusqu'à 25 % d'usure en moins
  • Meilleure efficacité

Ecrous filetés

Broches filetées

Matériaux

MatériauMPa
iglidur® J 4 MPa
iglidur® W3005 MPa
iglidur® A1803,5 MPa
iglidur® J3502 MPa
iglidur® E70,5 MPa
iglidur® J2002 MPa
iglidur® R2 MPa

Formule de calcul

iglidur®-Matériaurotatif longue durée
iglidur® J1,5
iglidur® W3001,0
iglidur® A1800,8
iglidur® J3501,3
Durée de marche ED Valeur pvmaxi[MPaxm/s]
100 %0,08
50 %0,2
10%0,4
DésignationSignification
Faxialeforce axiale
PadmisForce axiale mat 2 pression de surface 5 N/mm2
Préelpression de surface réelle pour la taille choisie
Ae réelPart de surface de l'écrou à filet trapézoïdal choisi
PPas
d1diamètre de flanc
MtaCouple dentraînement [Nm] lors de la transformation d'un mouvement de rotation en un mouvement longitudinal
MteCouple dentraînement [Nm] lors de la transformation d'un mouvement longitudinal en un mouvement rotatif
vVitesse de glissement [m/s]
sAvance [m/s]
nVitesse de rotation [min-1
ηRendement

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique