Axes linéaires à entraînement à vis

Vue d'ensemble entraînements à vis

Vue d’ensemble de nos modules à vis

Axes linéaires drylin® SHT

Axes linéaires SHT

  • Entraînement à vis trapézoïdal ou hélicoïdal
  • Entraînements à vis montés sur paliers lisses ou roulements à billes
  • Arbres en aluminium, acier ou inox
  • Chariot compact boîtier quadro ou court
  • Configuration en ligne
Axes linéaires drylin® SLW

Axes linéaires SLW

  • Axes linéaires basés sur des guidages drylin W
  • Entraînement : trapézoïdal ou hélicoïdal
  • Profilés à arbre double résistant à la déformation
  • Nombreuses variantes de patins et de rails
  • Déplacements manuels et à moteur
Axes linéaires drylin® SAW

Axes linéaires SAW

  • Axes linéaires basés sur des guidages drylin W
  • Entraînement : trapézoïdal ou hélicoïdal
  • Robustes forme haute
  • Prêt à raccorder avec moteur électrique
  • Brides avec roulements à billes
Axes linéaires drylin® SLN/SLNV

Axe linéaire miniature SLN/SLNV

  • Sur la base des guidages linéaires miniatures drylin N
  • Entraînement : trapézoïdal hélicoïdal
  • Design compact
  • Réglage du jeu au patin
  • Précision grâce au ressort précontraint
Axes linéaires drylin® SET

Axe linéaire monotube SET

  • Monotube réglable sans graisse
  • Propulsion : vis trapézoïdale
  • Design lisse et simple
  • Faible poids grâce à l’aluminium & polymères
  • Résistance aux températures jusqu'à +50 °C
Axes linéaires drylin® SLT

Axes linéaires plats SLT

  • Sur la base des guidages miniatures drylin T
  • Entraînement : trapézoïdal ou hélicoïdal
  • Design plate et compacte forme
  • Patin avec réglage du jeu individuel
  • Disposition variable de la vis

Autres solutions

Palier
eco
icon_compact_drylin_XX_mini

Avantages des modules linéaires à vis

Positionnement précis

Structure compacte

Résistance élevée

Mouvement avec peu de frottement

Structure d'un module linéaire à vis

Section d'une unité linéaire à vis igus

Différents matériaux au sein de la axe

Matériaux des vis

Matériaux des arbres

Matériaux des films

DDX

Configurateur technique d'entraînements

  • Configuration rapide et simple
  • Accessoires en option
  • Nomenclature détaillées
  • Livraison rapide*

Exemples d’applications avec des modules linéaires à vis

Configuration de mesure spéciale avec axes à broche

Exemple d'application technique d'entraînement robotique et art

Imprimante 3D pour béton l Solution sans graisse dans un milieu poussiéreux

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Technique d'entraînement électriques dans un système de positionnement automatisé

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

Autres exemples d’applications

AWB

Échantillon gratuit et livre blanc

Echantillon

Échantillon d'entrainement miniature

Livre blanc sur la technologie d'entraînement

Télécharger le livre blanc (en anglais)

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12