Connecteurs industriels et accessoires

La diversité des connecteurs industriels chez igus

FAQ Questions souvent posées sur les connecteurs industriels

  • Câbles de signaux et connecteurs puissance de TE Connectivity (Intercontec)
  • Boîtier et inserts de Harting (mono et HanModular)
  • Connecteurs M8 & M12 de Binder
  • Sub-D de FCT Molex
  • Connecteurs signaux par Yamaichi
  • Raccords vissés Hummel
  • Module Connect igus
  • Les connecteurs sont munis de goupilles de contact qui s’insèrent dans les ouvertures des paliers et transmettent ainsi le passage du courant électrique ou des ondes lumineuses. Les connecteur qui font partie des appareils sont appelés connecteurs intégrés.
  • Les connecteurs qui sont utilisés pour l’alimentation en énergie sont aussi appelés connecteur de puissance. Les connecteurs
  • de signaux servent à transmettre des informations, des données et des signaux
  • Les prises à l’extrémité d’un câble sont aussi appelées accouplements.

Avantages des connecteurs igus

  • Livraison rapide
  • Disponibilité élevée du matériel
  • Contrôle à 100 % avec garantie
  • Outils utiles tels que pinces à sertir
  • Le confectionnement avec des câbles est également possible
  • De la taille de lot 1 aux grandes séries

Le meilleur de deux fabricants réunis en un seul câble

Confectionnement de câbles igus avec Harting

Quels sont les avantages du brasage et des brasures automatisés ?

Brasage RC

Trouvez vos connecteurs industriels dans la boutique en ligne

Intercontec
  • Connecteurs signaux série A / 623, M23 standard
    9 à 19 pôles
  • Connecteurs puissance des séries B 923, C 940,
    D 958
  • Série 615 / 915 (incl. Consignes de montage)
  • Série M17 617 / 917
Connecteurs signaux FCT SUB-D
  • SUB-D standard 9 à 44 pôles
  • Connecteurs standards et coudés
  • Standard 9, 15 et 25 pôles
  • Haute densité 15, 26 et 44 pôles
  • boîtier en zamac, nickelé
  • Isolateur polyester renforcé de fibre de verre
  • Contacts en alliage de cuivre, doré à la feuille
Yamaichi Y-CONKIT
  • boîtier PA66, zamac et PBT, UL94V-0
  • boîtier zamac
  • polymère-boîtier PBT, UL94V-0
  • Plage de température de -20 °C à +120 °C
  • 2,1 A (70 °C), contacts de puissance
  • 1.000 cycles de branchement
  • Pince à sertir et outil de dénudage disponibles
Jeux de connecteurs HARTING à matrices mâles HAN B, HAN 6B, HAN 10B, HAN 16B, HAN 24B
  • Avec insert boulon ou femelle
  • HAN 6B
  • HAN 16 B
  • HAN 10B
  • HAN 24B
  • entrée de câble droit
  • entrée de câble latérale
Câble Hummel
  • HSK-K, HSK-M, HSK-M-EMV, HSK-M-EMV-D
  • contre-écrou
  • En PA selon UL ou en laiton nickelé
  • Joint profilé NBR / PA
  • Indice de protection IP68 - 10 bar / IP 69K dans le périmètre de blocage donné
  • température d’emploi en continu -40 °C à +100 °C
Binder
  • 7/8", série 820
  • M8-A, série 768
  • M12-A, série 713
  • M12-D, série 825
  • M12-X, série 825
  • Avec insert boulon ou femelle
  • Standard 3 à 8 pôles
pinces à sertir, pinces à sertir pneumatiques, pinces à sertir à batterie, dispositifs de positionnement
  • Pinces à sertir manuelles de différents types
  • Pinces à sertir pneumatiques Intercontec série C
  • Pince à sertir à batterie Intercontec série S et D
  • Dispositifs de positionnement
  • Dispositifs de sertissage
  • Adaptateur angulaire ibow®

Explorez nos autres solutions

eco

Chaînes porte-câbles

Palier

Paliers lisses

Guidage linéaire

Guidages linéaires

Un clic, et le kit Module Connect est directement ajouté au panier ...

Module Connect dans la boutique

Réduire les coûts avec les kits connecteurs

Kits connecteurs
  • Boîtiers & isolateurs
  • Serre-câbles & contacts à sertir / à braiser
  • Quantité au choix
  • Des milliers de composants de connectique sur stock
  • Achat : 1 numéro de commande seulement, un seul fournisseur
  • Assurance qualité simple lors du contrôle d’entrée des marchandises
  • Logistique interne : un seul entrepôt & identification rapide
  • Commande préparée et emballée

Sécurité accrue pour vos connecteurs industriels avec ibow

Fonctionnement de l'ibow

Adaptateur angulaire pour connecteur ibow

  • Coudage défini
  • angle de rotation au choix
  • montage sans ouverture du connecteur
  • A rajouter ultérieurement ou entièrement confectionné comme readycable
  • Option : codage couleur ou avec marquage

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Benoit MELAMED

Responsable Projets Digitaux

01.49.84.95.68Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique