Porte-câble sécurisé sur une grue STS du port de Rotterdam en service continu

Une chaîne d'énergie à rouleaux se déplace sur un pont roulant géant sur une course de plus de 100 mètres

Fiche signalétique

  • Ce qui a été nécessaire : Chaîne d'énergie à rouleaux P4.1
  • Exigences en la matière : Longue course avec un poids de câble élevé, travail en service continu, vitesses de déplacement et accélérations rapides.
  • Secteur : Grue STS
  • Succès pour le client : Depuis 2015, la chaîne d'énergie à rouleaux se déplace sans problème sur une course de plus de 100 mètres. Jusqu'à présent, 9000 heures de fonctionnement ont été effectuées.
Grues STS

Problème

Solution

Chaîne porte-câbles à roulettes P4.1
Chaîne porte-câbles P4.1
Étude de cas smart plastics Grues

Robustes et intelligentes - Comment les chaînes d'énergie en réseau numérique renforcent les grues STS dans le port de Rotterdam

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique