La chaîne à rouleaux profilés à faible usure permet une longue durée de vie sur le pont roulant STS

Une chaîne électrique à rouleaux P4.1 compacte et robuste permet à l'opérateur d'économiser du temps et de l'argent sur la maintenance.

Fiche signalétique

  • Ce qui a été nécessaire : P4.1 Chaîne d'énergie
  • Exigences : Il fallait un système d'acheminement des câbles qui permette le déplacement durable et sûr de tous les câbles par des temps difficiles et à des vitesses de déplacement élevées du chariot.
  • Secteur : Grues
  • Succès pour le client : Conformément aux exigences de l'exploitant, le P4.1 a permis de trouver un guide-câbles présentant une résistance accrue de la chaîne, une réduction des frottements, une usure minimale, une durée de vie prolongée, un bruit réduit lors du déplacement et entièrement exempt de corrosion ou de glissement.
Grue à conteneur avec chaîne d'énergie
Brochure de l'étude de cas : Robuste et intelligent

Robustes et intelligentes - comment les chaînes d'énergie en réseau numérique renforcent les grues STS dans le port de Rotterdam

Problème

Solution

Grue à conteneur avec chaîne d'énergie

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique