Chaîne porte-câbles sur mesure pour grue de hangar sur un chemin de roulement de 32 m de long

Une chaîne porte-câbles durable avec goulotte de guidage en aluminium permet un déplacement sûr de la grue sans gare de câbles.

Problème

  • Ce qui a été nécessaire : Chaîne d'énergie en plastique avec goulotte de guidage en aluminium, câbles chainflex
  • Les exigences : La chaîne porte-câbles devait répondre à des exigences de longévité et de compacité du système.
  • Secteur : Grues
  • Succès pour le client : Dans l'ensemble, il a été possible de réaliser un système aussi compact que peu encombrant avec des chaînes porte-câbles, y compris les conduites internes, et la combinaison avec les goulottes en aluminium.
Chaîne d'énergie avec câbles chainflex dans une grue

Problème

Solution

Système de goulottes de guidage pour les longues courses

Vue d'en haut sur le système complet. La goulotte de guidage en aluminium est, par côté, au maximum 12 mm plus large que l'alimentation en énergie.

Le caniveau de guidage en aluminium est stable contre les forces exercées dans toutes les directions.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique