Changer de langue :

Les torsions et les oscillations sont le quotidien des applications tridimensionnelles. Sont exigées pour y faire face des chaînes porte-câbles qui guident et protègent les câbles des robots de manière sûre. La chaîne porte-câbles tridimensionnelle triflex R en six versions (TRE, TRC, TRCF, TRL, TRLF, TRX) a été mise au point spécialement pour les robots sophistiqués à plusieurs axes. L’absorption élevée des forces de traction ainsi qu’une grande flexibilité permettent une torsion d’environ ± 10° par maillon dans l’axe longitudinal. La chaîne tridimensionnelle triflex R se distingue d’un tuyau normal de protection des câbles par la présence d’un rayon de courbure défini qui augmente considérablement la durée de vie des câbles et tuyaux guidés.
La chaîne porte-câbles gaine annelée et la chaîne porte-câbles 3D se disputent le rôle de protectrice des câble.
Nous avons soumis les deux produits à des matchs dans des disciplines ou des manches différentes, à découvrir dans huit films courts.
Les deux produits ont peu de points communs, leur couleur et leur forme mises à part.
Jugez-en par vous-même.

Chaîne porte-câbles tridimensionnelle télescopique et dédié à la torsion
i.Sense TR. B pour la surveillance intelligente de l’état
Les robots sont depuis longtemps partie intégrante de nombreux domaines de la production industrielle – BB soudage, peinture, brasage ou palettisation : les robots industriels fonctionnent de manière dynamique. Les chaîne porte-câbles 3D flexibles comme la triflex® R de igus® permettent de guider les câbles des robots de manière sûre. Afin de détecter à temps les éventuelles ruptures de chaîne dues à une charge extrême et d’éviter les immobilisations imprévues des machines, igus a mis au point i.Sense TR. B, a mis au point le premier système au monde de surveillance de la rupture destiné aux chaînes porte-câbles 3D.