e-spool remplace un enrouleur de câble et augmente la disponibilité d'une grue à bobines dans une aciérie

Depuis le remplacement du guidage des câbles, la durée de vie a augmenté, le client économise des coûts et du temps.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : chaîne d'énergie e-spool
  • Exigences : Il fallait un système de câbles pour la grue à bobines, si possible sans entretien et hautement disponible.
  • Secteur : Ponts roulants, aciéries
  • Succès pour le client : Depuis l'installation du système en 2013, la nouvelle chaîne porte-câbles fonctionne sans panne. La qualité de transmission et la sécurité de la conduite de câbles se sont améliorées, ce qui permet au client de gagner un temps précieux et de réduire ses coûts.
Grue à bobines Salzgitter Chaîne énergétique e-spool

Problème

Solution

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique