Changer de langue :
Eurogate est l'un des principaux groupes de terminaux à conteneurs en Europe et exploite dans le port de Hambourg 21 portiques à conteneurs modernes et, en plus, sept portiques de chargement qui permettent un traitement rapide et sans problème des trains dans la plus grande gare de transport combiné d'Allemagne, Eurokombi, qui se trouve directement au terminal. Pour que les portiques de chargement ferroviaire fonctionnent à coup sûr malgré un service continu, Eurogate mise sur nos chaînes d'énergie, nos câbles et nos smart plastics.
Lorsque les chaînes d'énergie arrivent en fin de vie, elles finissent généralement dans les déchets industriels, faute de possibilités de réutilisation durable. Une économie linéaire à laquelle igus veut mettre fin avec le programme "chainge". Depuis 2019, nous collectons les chaînes d'énergie en fin de vie, indépendamment des fabricants, afin qu'elles soient recyclées et que de nouveaux produits puissent être créés à partir du matériau. D'autres composants en plastique technique peuvent également être recyclés via la plateforme en ligne "chainge".
Eurogate trouve très importante cette approche qui consiste à rendre au fabricant les anciennes chaînes énergétiques pour en extraire des matières premières. Torben Schröder : "Nous avons déjà fait recycler une chaîne sans problème et nous nous réjouissons de pouvoir profiter à l'avenir de cette offre d'igus dans un souci de durabilité".

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24