Plaques

Les plaques de la gamme d’ébauches iglidur sont disponibles en différentes épaisseurs (2 à 6 mm), 1 000 x 1 000 mm, 1 000 x 500 mm et 500 x 250 mm. Les grandes plaques en polymères iglidur sont utilisées dans le secteur médical, de l’alimentaire et de l’emballage.

Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique