Chaînes porte-câbles de petite taille pour les petits espaces de montage

Chaîne porte-câbles

E2.1 micro

  • Hauteurs intérieures de 10 à 15 mm
  • Disponible en trois versions :
    • En version fermée
    • Ouverture des deux côtés rayon interne
    • Ouverture des deux côtés rayon externe
  • Frein intégré pour un déplacement très régulier et silencieux
  • 25% de longueur autoportante en plus et 100% de charge supplémentaire en plus par rapport aux constructions semblables
  • Outil d’ouverture optionnel pour une ouverture et une fermeture encore plus rapides

E2 micro

  • Hauteurs intérieures de 5 à 15,6 mm
  • Disponible en trois versions :
    • En version fermée
    • Ouverture dans le rayon externe
    • Ouverture en rayon interne avec charnière

easy chain

  • Hauteurs intérieures de 5 à 48,5 mm
  • Disponibles en deux versions :
    • Remplissage possible en rayon externe
    • Remplissage possible dans le rayon interne
  • mise en place des câbles par simple pression et tirer pour sortir
  • Système pouvant avoir plusieurs compartiments
  • Classification UL 94-V2

E2 mini

  • Hauteurs intérieures comprises entre 17 et 41 mm
  • Disponible en trois versions :
    • En version fermée
    • Ouverture dans le rayon interne
    • Ouverture dans le rayon externe

zipper

  • Hauteurs intérieures comprises entre 9 et 32 mm
  • Entretoises en bande sur rayon externe
  • Déplacement silencieux grâce à de petits maillons pas
  • Egalement disponible sous forme de « variante gaine » fermée
  • Prix de design iF pour le design à fermeture à glissière

Recyclage des chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique