Où sont utilisés les roulements à billes en plastique ?

xiros en action avec succès chez le client

Société Liqtra, Lukas Gross
Avant de travailler avec igus comme fournisseur, la conception et le montage de l'arbre demandaient beaucoup de travail. Aujourd'hui, nous achetons des rouleaux porteurs déjà confectionnés avec des embouts supplémentaires. Nous pouvons également commander les pièces moulées par injection en solution spéciale à un prix avantageux.

Lukas Gross

Cofondateur et fondé de pouvoir chez Liqtra

Etiqueteuse KHS avec rouleau porteur xiros

Réglages précis du format dans les étiqueteuses

Roulements à billes dans le système de soutien au vent

Système automatique de soutien au vent

Système de tension du film

Roulements sans lubrification dans une installation d'emballage thermoformé

Poulies dans le réglage de la hauteur

Réglage du format des systèmes d'étiquetage Krones

Emballage des kits de seringues

Conditionnement de kits de seringues en salle blanche

Poulie de renvoi comme entraînement par courroie crantée

Production automatique de parois thermiques

Réducteur planétaire en plastique

Les réducteurs planétaires en plastique bénéficient de xiros

Modèle réduit d'avion

Un modèle réduit d'avion mise sur des roulements à billes légers avec flasque

Poulies conformes aux normes FDA

Rouleaux porteurs conformes aux normes FDA dans une installation de contrôle et d'emballage

Dispositif d'entraînement mécanique d'un poêle à granulés

Roulement à billes résistant à la chaleur pour poêle à pellets

Roulement à billes dans l'aspirateur de piscine

Roulements à billes résistants à la corrosion pour un aspirateur de piscine

Technique de convoyage suspendu dans une blanchisserie

Technique de convoyage aérien : 4 faits qui parlent en faveur de xiros