Composants pour les façades

Embouts à rotule igubal dans une façade

Produits phares pour les façades

Vue d'ensemble de la gamme de rotules lisses igubal
  • Jusqu’à 40 % plus économiques que les rotules lisses en métal
  • 80 % plus légères que les solutions en métal
  • Sans graisse et sans entretien
  • Résistance à la corrosion
Paliers lisses et rondelle
  • Autolubrifiants et sans entretien
  • Économiques
  • 10.000 tailles sur stock
  • Durée de vie calculable
Guidages linéaires miniatures drylin N
  • Petites hauteurs de montage entre 6 et 12 mm
  • Faible poids
  • Rails anodisés couleur argent ou noire
  • 4 largeurs de rails de 17 à 80 mm
Boîte d'échantillons igubal (en anglais)

Demander un échantillon gratuit de rotule lisse

Applications réalisées avec succès

Lamelles brise-soleil Arcora
Lamelles brise-soleil du bâtiment technique E.ON
Vue d'ensemble applications dans le domaine des façades et des bâtiments

Des composants testés pour la pratique dans notre propre laboratoire de tests

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique