Chaînes porte-câbles sûr et paliers lisses sans entretien pour les scènes et plateaux

Domaines d’utilisation

Machinerie scénique

Théâtre avec des produits igus

Technique d’éclairage

Projecteurs avec produits igus
Enrouleur pour micro Microphone Reeler

Treuil de microphone e-spool microphone

  • Transmission du son sans interruption et sans collecteur tournant
  • Câble facilement remplaçable
  • Installation simple et peu encombrante, aucun moyen de support supplémentaire nécessaire
  • Pas de travail manuel en hauteur
  • Disponible avec un câble ou en variante stéréo avec deux câbles pour le raccordement de deux microphones

Enrouleur de câble pour chaînes porte-câbles sans collecteur tournant

  • Guidage de tous les agents dans un même système : courant électrique, données, fibre optique...
  • Chaîne porte-câbles adaptable aux utilisations les plus variées
  • Silencieuse et peu de vibrations
  • Ajout ou remplacement facile de câbles
  • Avec câbles et connecteurs entièrement confectionné si vous le souhaitez
  • Fabrication conforme à la norme DIN EN 17206 et au principe 315-390 de la DGUV (assurance accidents)
En savoir plus sur les produits e-spoolVers la boutique
e-spool dans les théâtres

Systèmes en zigzag

  • Silencieux et peu de vibrations
  • Aucune contrainte de traction sur les câbles
  • Ajout ou remplacement facile des conduites
  • Conduire tous les fluides dans un seul système : Courant électrique, données, fibre optique
  • Possibilité de créer des systèmes individuels avec une course allant jusqu'à 40 m

Système complet standard

Vers la boutique
Système en zigzag
Système en zigzag low cost

Variantes low-cost sans boîtier de guidage

Technique linéaire pour les slider de caméra

  • Les sliders simples, à commande manuelle, peuvent être composés individuellement à partir de notre système modulaire linéaire drylin W.
  • Si l'automatisation, la commande à distance et une plus grande précision sont nécessaires, nous proposons des axes linéaires avec entraînement par courroie crantée et le moteur adapté avec commande - en tant que variante économique ou Professionnelle de haute qualité.
Plus d'information sur les sliders de caméra
PRTs 05 et 04 en noir

Couronnes d'orientation PRT pour des mouvements à 360°

  • Élégant et discret : Black Edition en aluminium, revêtement noir, avec éléments coulissants universels noirs en iglidur JB :
    Couronne d'orientation PRT-04 en noir
  • Variante extra légère à bas prix : entièrement en plastique,fabriquée à partir d'au moins 97 % de regranulat :
Vers la boutique
PRTs 05 et 04 en noir
Moving-Light avec couronne d'orientation PRT

Paliers appliques autoréglables

  • Top-seller : igubal KFSM palier applique à 4 trous avec boîtier en deux parties :
  • Rapide et facile à monter
  • La calotte sphérique est en iglidur J avec un faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec et une très faible tendance au stick-slip.
Vers la boutique
PRTs 05 et 04 en noir
Treuil à câble

Paliers lisses bi-composants pour charges élevées

  • Grande résistance mécanique et faible usure
  • Moulage par injection économique
  • fonctionnement à sec sans graisse et sans entretien
Vers la boutique
iglidur Q3E
Podium de scène intégrant des paliers lisses

Paliers lisses à jeu réduit

  • Jusqu'à 40 % moins cher que des bagues comparables en métal
  • Environ 40 % Réduction du jeu par rapport à l'iglidur G
  • 100 % Sans lubrification et sans entretien
Palier lisse iglidur G2
iglidur G2
Palier lisse dans le bouton rotatif du contrôleur Midi

Des applications réalisées avec succès

Auditorium GES-2 à Moscou

Guidage des câbles pour l’installation multimédia de l’auditorium GES-2

Salle polyvalente du parc des expositions Hungexpo de Budapest

Chaînes porte-câbles et câbles pour des podiums flexibles portant des sièges

Applications clients technique des scènes et plateaux

Et plus d'applications réalisées


Testé dans le laboratoire d'essai pour l'utilisation

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique