Bannière de laboratoire

Notre laboratoire de tests pour paliers lisses iglidur®

Que testons-nous, et comment ?

Quels sont les bancs d'essai disponibles dans le laboratoire d'essai des paliers lisses ?

Banc d'essai pour chargeurs frontaux

  • Essai : taux d'usure rotatif
  • Charge : jusqu'à 500 kg
  • Pression de travail : jusqu'à 200 bars
  • Vmax : 4 cycles/min à pleine rotation
Banc d'essai chargeur frontal

Usure par rotation

  • Contrôle : taux d'usure en rotation
  • Charge par point d'appui entre 100 N et 1000 N
  • Vitesse de glissement entre 100 et 1300 tr/min
  • Diamètres d'arbre possibles : 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
  • Tests à température ambiante et jusqu'à 150°C
  • Tests sous l'eau
Test d'usure en rotation

Usure linéaire à faible course

  • Contrôle du taux d'usure linéaire
  • Charge par point d'appui entre 10 N et 200 N
  • Vitesse de glissement entre 0,1m/s et 0,3 m/s
  • Tests à température ambiante et jusqu'à 150°C
  • Diamètre d'arbre possible 10 mm
  • Longueur de course de 5 mm
Test de l'usure sur course courte linéaire

Usure par pivotement

  • Contrôle du taux d'usure en pivotement
  • Charge par point d'appui entre 25 N et 300 N
  • Vitesse de glissement de 0,01 m/s (pour un diamètre d'arbre de 10 mm)
  • Angle de pivotement de 60
  • Diamètres d'arbre possibles : 10 mm
  • Tests à température ambiante
Test d'usure en oscillation

Coefficient de frottement

  • Contrôle du coefficient de frottement en rotation
  • Charge par point d'appui entre 10 N et 300 N
  • Vitesse de glissement entre 200 et 2.000 tr/min. (vitesse dépendant du diamètre de l'arbre)
  • Diamètres d'arbre possibles : 6 à 20 mm
  • Tests à température ambiante
  • Tests à température ambiante et jusqu'à 150°C
Test pour coefficient de frottement

Technique linéaire Tests sous l'eau

  • Contrôle du taux d'usure par pivotement
  • Charge jusqu'à 100N
  • Vitesse de glissement de 0,01m/s
  • Tests à température ambiante
  • Diamètre d'arbre possible 10mm
Tests en immersion de technique linéaire

Banc d'essai rotatif sous eau

  • Contrôle du taux d'usure en rotation
  • Charge comprise entre 10 N et 100 N
  • Vitesse de glissement entre 0,01 m/s et 0,3 m/s
  • Test à température ambiante
  • Diamètre d'arbre possible 10mm
Essais en oscillation sous l'eau

Test de charge sur les bords

  • Contrôle de l'usure, en marchant
  • Charge comprise entre 30 kN et 230 kN
  • Vitesse de glissement de 0,01 m/s
  • Tests à température ambiante
  • Diamètre d'arbre possible 40mm
Test de charge de bord

Banc d'essai de film linéaire

  • Contrôle du taux d'usure linéaire
  • Charge comprise entre 10 N et 60 N
  • Vitesse de glissement entre 0,01 m/s et 0,15 m/s
  • Test à température ambiante
  • Diamètre de la goupille 4 mm et 10 mm
Test d'usure tribo-ruban

Rotation de charges lourdes

  • Contrôle du taux d'usure par rotation
  • Charge comprise entre 4.000 N et 52.000 N
  • Vitesse de glissement jusqu'à 0,01 m/s
  • Test à température ambiante
  • Diamètre d'arbre possible 20mm
Test de forte charge en rotation

Banc d'essai de roulement

  • Test d'usure en roulant, en marchant
  • Tests avec rouleau en plastique plein, rouleau à arête de coupe, rouleau en acier bombé ...
  • Charge comprise entre 10 N et 600 N
  • Vitesse de glissement entre 0,15 m/s et 1 m/s
  • Test à température ambiante
  • Diamètre de l'arbre de 6 mm à 20 mm
Test d'usure en foulage

Dans quels outils en ligne les résultats des tests vont-ils ?

Test dans le laboratoire de tests et outil en ligne igus

Nous testons votre application

Demande de laboratoire de test

Les différents secteurs du laboratoire d'essai d'igus

Banc d'essai drylin

Technologie linéaire drylin

Automatisation low cost robolink

Banc d'essais pour chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles

Câbles chainflex

Chambre froide avec chaînes porte-câbles

Chambre froide

Test de charge dans le laboratoire de tests

Le laboratoire de tests igus

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique