Les chaînes porte-câbles sont utilisées dans différents secteurs industriels et différentes applications et ont pour mission d'alimenter des systèmes mobiles de manière sûr en énergie, en données et en liquides. On les trouve par exemple dans les grues, les machines-outils, les machines pour le travail du bois, les équipements de commande pour entrepôts à hauts rayonnages, les grues pour produits en vrac, les équipements de forage, la technique des scènes et plateaux, les robots industriels ou alors la technique de laboratoire. Ils sont constamment en mouvement et doivent fonctionner de manière fiable dans des conditions difficiles, en présence de charges et de vitesses élevées. Projets réussis : Chaînes porte-câbles à roulettes compactes dans la Veltins-Arena de Gelsenkirchen, Chaîne porte-câbles E4.350 dans le pont de l’usine de traitement de vase à Anvers, Chaîne porte-câbles E2/000 dans des automates de découpe de la société Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG., Chaîne porte-câbles P4.1 sur une grue STS dans le port de Rotterdam, Système autoglide 5 chez Gebhardt Intralogistics, Système e-loop dans des équipements de forage Akita, Enrouleur de câbles à ressort sans collecteur tournant e-spool dans une salle de spectacles
Où trouve-t-on des chaînes porte-câbles dans la vie quotidienne ?
Chaînes porte-câbles en polymère et câbles spéciaux chainflex pour une installation complexe sous le sol du hall
Chaînes porte-câbles igus pour le guidage de l’énergie des pont roulant dans des conditions difficiles.
Découvrez les lauréats du prix vector 2022 et leurs applications innovantes.
Responsable Projets e-chain®
En personne :Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :24h/24