Grand choix de câbles

Exemples d'application : câbles chainflex en utilisation

Exemples d'utilisation des câbles chainflex pour vous

Chaîne porte-câbles à rouleaux sur les déchargeurs de navires sur plus de 400 m de déplacement

Igus Product

Sur une course de 441,3 m, une chaîne porte-câbles à rouleaux réduit la puissance d'entraînement de 75%.

Chaîne porte-câbles pour les chargeurs de navires de marchandises dans le port de Wismar

Igus Product

Depuis la mise en service définitive du chargeur de navires en 2000, aucun incident n'est survenu au niveau de la chaîne porte-câbles, qu'il s'agisse de problèmes mécaniques ou de câbles.

Système de manutention

Igus Product

Système de manutention robotisé pour circuits imprimés. Alimentation en énergie flexible utilisée dans la technique des salles blanches.

Industrie du bois

Igus Product

Les chaînes porte-câbles préconfectionnées par igus® permettent de créer une liaison durable et à faible usure sur les outils.

Machine de tournage et de meulage avec chaînes porte-câbles à longue durée de vie

Igus Product

Top condition même après 9 ans - Alimentation en énergie pré-confectionnée pour les machines de précision dans des conditions environnementales agressives.

Chaîne porte-câbles pré-assemblée pour une nacelle d'attraction foraine

Igus Product

Robuste, sûre, résistante aux UV : Une chaîne porte-câbles pré-confectionnée assure l'alimentation électrique de l'ascenseur lors de la fête foraine ainsi qu'un montage et un démontage rapides.

Conduite sûre des câbles pour 12 grues STS à grande vitesse de déplacement

Igus Product

Déplacement de grue jusqu'à 500 m avec des systèmes de chaînes porte-câbles et des câbles d'igus®.

Aiguillages de tramways

Igus Product

Grâce à la matière plastique utilisée, même les copeaux jusqu'à une température de 850 °C rebondissent sans laisser de traces.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique