Changer de langue :
Le fournisseur de technique ferroviaire "Corus Rail", Workington (Angleterre), a remplacé dans son aciérie les festoonings existants, "suspendus" librement dans le vent, par nos chaînes porte-câbles, pour des raisons de maintenance et de rentabilité sur les grues intérieures et extérieures. Le nouveau système de chaînes porte-câbles entièrement confectionné se compose de chaînes porte-câbles en plastique stables de la série E4/4 "Heavy Duty" (HD), de goulottes de guidage en aluminium et de câbles chainflex, le tout spécialement construit pour des applications dynamiques dans un environnement rude et corrosif.
"Le système de chaînes porte-câbles readychain fonctionne, est fiable et ne nécessite pas d'entretien. De plus, l'assistance d'igus pour l'installation et le back-up permet d'éliminer d'emblée les éventuelles[...] difficultés. {Il suffisait d'installer le système de chaînes porte-câbles et maintenant tout fonctionne si bien qu'on pourrait presque l'oublier."
Richie Profitt, ingénieur en électricité chez Corus Rail
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24