Tubes à partir d'ébauches

Les tubes en polymères iglidur® sont disponibles comme les blocs ronds en des longueurs comprises entre 100 mm et 1.000 mm et des diamètres extérieurs de 110, 125 et 150 mm. Leur faible coefficient de frottement à sec et leur bonne résistance aux agents chimiques permettent une utilisation dans de nombreuses applications ainsi qu'un usinage simple. Fonctionnant sans lubrifiant, les tubes en polymères conviennent tout particulièrement aux milieux ayant des exigences strictes en matière d'hygiène comme la technique médicale ou le secteur alimentaire et de l'emballage. La faible usure des tubes creux garantit en outre une réduction nette du temps et des coûts consacrés à l'entretien causé par des arrêts. L'absence de lubrifiant simplifie et raccourcit en outre le nettoyage du matériel.

Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique