Changer de langue :
Des chaînes porte-câbles igus ont spécialement été mises au point pour les bureaux et les meubles. Elles conviennent tout particulièrement aux bureaux ou aux bureaux réglables en hauteur.
Les chaînes porte-câbles peuvent être fixées en quelques manipulations et sans outil. Les éléments de fixation permettent de coller la chaîne à un support, de la visser ou de la fixer avec des aimants aux endroits souhaités. La fixation intermédiaire permet de fixer facilement les parties intermédiaires à des surfaces métalliques grâce à de simples clips magnétiques. Pour la fixation au sol, il suffit de fixer le support à un support en métal ou à des surfaces métalliques à l’aide de clips magnétiques.

La chaîne porte-câbles igus est collée, vissée ou fixée par aimants au bureau réglable en hauteur ou au sol. Les câbles sont tout simplement insérés dans la chaîne par une poignée.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24