Chaleur et poussière : alimentation en énergie d'un pont roulant dans des conditions difficiles

Portrait

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes porte-câbles préconfectionnées pour une application Heavy Duty.
  • Exigences : espace de montage réduit, résistance aux températures élevées et aux fortes salissures, fonctionnement sans problème. Domaine
  • d'application : sidérurgie
  • Succès pour le client : Montage rapide sur le pont de la grue grâce à la livraison des chaînes porte-câbles remplies sur des tambours de transport. Même pour le transport ultérieur vers le lieu d'utilisation, les chaînes très compactes ne doivent être ni démontées ni emballées.
Pont de transport de brames

Problème

Solution

La grue est constamment exposée à des niveaux élevés de poussière et à des températures élevées. Les brames et les fours de maintien en température dégagent une telle chaleur que même juste sous le plafond de la halle, on atteint encore jusqu'à 70 degrés Celsuis.

Dipl. Tom Krause Mike Götzensberger

Chef de projet chez Bang

Chaîne porte-câbles
chainflex
Le magazine "motion"

Magazine pour les systèmes de chaînes porte-câbles