Laboratoire de tests drylin

Notre laboratoire de test pour la technique linéaire drylin

Que testons-nous, et comment ?

Quels sont les bancs d'essai disponibles dans le laboratoire de test de la technique linéaire ?

Banc d'essais de course linéaire longue

Course longue linéaire

  • Contrôle du taux d'usure par pivotement
  • Charge jusqu'à 200 N
  • Vitesse de glissement de 0,01 m/s
  • Tests à température ambiante
  • Diamètre d'arbre possible 10 mm
  • Longueur de course de 300 mm
  • Essais possibles sous l'eau
Banc d'essais 5:1 avec mouvement linéaire
  • Coefficient d'usure et de frottement pour un mouvement linéaire
  • Charge jusqu'à 2500 N
  • Vitesse de glissement de 0,2 m/s
  • Tests à température ambiante
  • Diamètre d'arbre possible 20 mm
  • Longueur de course de 200 mm
Tests en immersion de technique linéaire

Technique linéaire Tests sous l'eau

  • Contrôle du taux d'usure par pivotement
  • Charge jusqu'à 100N
  • Vitesse de glissement de 0,01m/s
  • Tests à température ambiante
  • Diamètre d'arbre possible 10mm

Dans quels outils en ligne les données de test sont-elles utilisées ?

Test dans le laboratoire de tests et outil en ligne igus

Sélection de tests pratiques du laboratoire d'essai d'igus

Nous testons votre application

Les différents secteurs du laboratoire d'essai d'igus

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique