Procédés de fabrication additive chez igus

Impression de pièces résistantes à l'usure à partir de polymères autolubrifiants

Poudre FSL

Frittage sélectif par laser (FSL)

Le procédé d'impression FSL
  • Résistance et bonne liaison des couches.
  • Tenace, allongement à la rupture supérieur à 8 %
  • Composants filigranes réalisables avec une épaisseur de paroi allant jusqu'à 0,7 mm
  • Service d'impression dans le monde entier, installations SLS igus en Allemagne, en Chine et aux États-Unis.

Modelage par dépôt de matière fondue (FDM)

Le procédé d’impression FDM

Digital Light Processing (DLP)

Le procédé d’impression DLP
  • Haute résolution d'impression jusqu'à 35 µm
  • Propriétés mécaniques isotropes (pas d'inconvénients en termes de résistance dus à la structure en couches)
  • Surface propre et lisse
  • Domaines d'application possibles : Roues dentées avec un module de denture de 0,2 et composants spéciaux nécessitant des évidements filigranes, des canaux internes ou des alésages très fins.

Le service d'impression 3D en ligne

Service d'impression 3D en ligne

Procédés d'impression 3D en application

Pignons imprimés

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Yanis VOSSART

Technico-Commercial Sédentaire dry-tech®

01.49.84.95.66Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique