Manutention de marchandises en vrac : chaîne porte-câbles sur le chargeur de navires du port de Wismar sur la mer Baltique

Sur une course de 195 m et par tous les temps, des chaînes porte-câbles travaillent sur ce chargeur de navires.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaîne d'énergie de type E4/4, câbles chainflex
  • Exigences : Longueur de déplacement de 195 m, absence de panne en cas de charge élevée de la grue.
  • Secteur : Grues
  • Succès pour le client : Depuis la mise en service définitive du chargeur de navires en 2000, aucune panne n'est encore survenue dans le domaine de la chaîne d'énergie.
Grue

Données techniques de l'application :

Entièrement confectionné

Chargeur de navires en action avec chaîne d'énergie igus® série 5050 entièrement confectionnée

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique