Changer de langue :

Là où les palier lisse moulées par injection ont du mal à tenir face à des sollicitations mécaniques trop élevées, les paliers lisses enroulés renforcés de fibres igutex sont dans leur élément. Ils se composent de deux couches:
La couche de glissement se compose d’un enroulement filamentaire renfermant des lubrifiants solides qui rendent les paliers composites autolubrifiant et sans entretien et leur confèrent un très faible frottement.
La couche extérieure des paliers lisses igutex est réalisée en tissage de filaments très résistants à l’usure et assure la protection de la couche intérieure optimisée en termes tribologiques.

Les paliers lisses iglidur sont fabriqués en polymères très résistants à l’usure qui ont un très faible coefficient de frottement. Vous avez le choix entre plus de 60 matériaux iglidur qui ont été mis au point pour les besoins de domaines particuliers. Ils renferment tous des lubrifiants solides et conviennent donc à une utilisation sans graissage supplémentaire et sans entretien.
En plus des polymères, les palier lisse iglidur dédiés aux applications à fortes charges renferment des fibres et des charges qui leur garantissent une résistance à l’usure élevée . Ils peuvent donc être utilisés sans problème en présence de forces et de charge de bord élevées.
De surcroît, leur durée de vie peut être calculé pour différentes conditions d’utilisation grâce à une vaste base de données alimentée par les résultats des tests effectués.
Demandez maintenant notre boîte d’échantillons gratuits de paliers lisses pour fortes charges. Il comprend :
✅ Paliers lisses igutex
✅ Paliers lisses iglidur
✅ Paliers lisses avec joint en feutre
✅ Résultats des tests
✅ Exemples d’applications


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24