Chaîne d'énergie en plastique silencieuse et sans panne dans une grue de chargement de conteneurs

Comme cette grue STS travaille seule, une chaîne d'énergie à rouleaux particulièrement résistante aux pannes a été installée.

Portrait

  • Ce qui était nécessaire : Profilé-rouleau e-chaine P4
  • Exigences : Il fallait une chaîne électrique silencieuse, car le port est situé à proximité d'une zone résidentielle. Comme il s'agit de la seule grue de chargement du port, la ligne doit en outre fonctionner sans aucune défaillance.
  • Secteur : Grues
  • Un succès pour le client : La conception permet à la chaîne de rouler silencieusement, tout en réduisant la force d'entraînement nécessaire de la chaîne électrique à moins de 25 %.
Grue de chargement de conteneurs
Brochure de l'étude de cas : Robuste et intelligent

Robustes et intelligentes - comment les chaînes d'énergie en réseau numérique renforcent les grues STS dans le port de Rotterdam

Problème

Solution

Chaîne porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique