Changer de langue :
Nos produits technique linéaire sont le fruit d’un travail de recherche et développement constant. Ils offrent une précision et une durée de vie extrêmement élevées tout en pouvant être intégrés de manière flexible à différentes applications. Nos solutions sont polyvalentes et toujours à la pointe de la technologie.
Film lisse sans PFTE
Le film lisse drylin R JPFUMO-01 offre une solution innovante pour les mouvements linéaires tout en misant sur la durabilité. Film lisse sans PTFE, il allie respect de l'environnement et fonctionnalité élevée et se distingue par la robustesse et la longévité de son matériau. Développé pour de multiples applications, le film lisse convainc par un fonctionnement sans entretien et une construction qui préserve les ressources.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24