Changer de langue :

Un bon timing est essentiel pour la réussite d’un enregistrement ou d’une prise de vue, mais il n’est rien si l’équipement fonctionne mal. Pour tous les composants en mouvement, qu’il s’agisse de rails glissants, de chariots, de grues caméra ou de changements de format, nos chaînes porte-câbles, nos paliers lisses et nos guidages linéaires en polymère optimisé en termes tribologiques veillent à ce que les déplacements soient fluides. Ces produits sont légers, silencieux, insensibles à la corrosion et ils ont fait leurs preuves dans toute la technologie des caméras avec leur longue durée de vie calculable, leur montage simple et leur absence d’entretien .
Ce que vous trouverez sur cette page :
Le top 6 des produits dédiés à cette activité ▼
Boîte d’échantillons gratuits ▼
Domaines d’utilisation : rails glissants et bras télescopique ▼
Applications réalisées avec succès ▼
Informations sur le laboratoire de tests igus ▼
Demandez une sélection de nos rails et chariots linéaires drylin. Essayez-les et jugez par vous-même de la qualité de nos systèmes sans graisse.

Les rails pour caméras (sliders) sont un outil très apprécié pour obtenir des images fluides, qu’il s’agisse de prises de vue lentes de produits, de séquences en accéléré, de tournages en studio ou de travellings rapides dans des courses sportives. Nous proposons des composants qui vous séduiront tant par leur fonctionnement fluide que par leur faible poids et leur absence d’entretien, que ce soit pour un usage privé ou professionnel.


Les grues sont un outil indispensable pour déplacer les caméras dans trois dimensions, pour le cinéma comme pour la télévision. Nos produits légers et sans entretien s’imposent à de nombreux endroits, en particulier sur les gros modèles télescopiques qui se déplacent à l'horizontale.
Nos produits sont soumis à des tests intensifs dans notre propre laboratoire de tests, le plus grand laboratoire de tests de polymères du secteur. Nous y testons notamment les propriétés tribologiques de différentes combinaisons de matériaux, l’interaction de systèmes modulables, le bruit généré et le comportement en présence de fortes accélérations. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée de vie et permettent des pronostics précis sur la durabilité.
Sur demande, nous procédons également à des essais afin de tester l’utilisation des produits dans les conditions particulières des clients.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24