Changer de langue :
L’intégration de l’IIoT aux processus industriels simplifie la surveillance de l’état et la maintenance prédictive. Avec nos nouveautés, nous nous engageons encore plus loin dans la direction de l’industrie 4.0. Les informations basées sur des capteurs nous permettent de donner une indication précise de la durée de vie estimée des produits. Les temps d’arrêt peuvent être réduits et l’efficacité de la production augmente. Nous ne cessons de perfectionner nos produits afin de permettre une planification précise de l’entretien et de fournir à tout moment des informations précises sur l’état des équipements.

ESPACE réservé à l'illustration - en cours de création
Lors des interventions de maintenance, chaque minute compte et il n’est pas toujours facile de savoir si un capteur se déclenche à cause d’un dépassement de la force admissible ou d’un problème au niveau du câble. Doté de la nouvelle génération du capteur de force DMS éprouvé, le contrôle de la force est élargi d’un niveau supplémentaire de diagnostic : le capteur reconnaît dorénavant la rupture du câble et les erreurs de contact sur le câble qui lui appartient, ce qui facilite énormément la recherche de panne. Cela réduit le travail de diagnostic, raccourcit les temps d'arrêt et augmente la disponibilité des machines et installations.
Cette nouvelle génération de capteurs reste ainsi adaptée à la pratique. Elle est en effet compatible avec les systèmes i.Sense existants et peut être intégrée dans des montages déjà en place par une mise à jour du microprogramme (firmware). De plus, igus fournit le capteur sous forme de kit de montage comprenant un câble, un capteur factice et le matériel de fixation, ce qui permet une installation rapide.
L'intégralité des informations relatives à ce capteur pour le contrôle de force de traction et de poussée EC.P est disponible ici.

Beaucoup de tâches de mesure échouent au quotidien, non à cause des capteurs, mais en raison de la complexité de l'opération : réunir les appareils, les relier les uns aux autres, les alimenter, etc. et à la fin, il manque quand même quelque chose.
Par conséquent, la i.Cee² Measurement Case (étude de design) adopte une approche simple : une plate-forme de mesure intégrée dans une mallette industrielle transportable. Ouvrir la mallette, brancher le capteur, démarrer la mesure.
Il est possible d'enregistrer et d'évaluer directement les données mesurées sur les machines, les installations ou les bancs d'essai sur place, sans montage fixe ni préparation intensive. Si vous souhaitez mettre en place plus rapidement des campagnes de mesure et obtenir des résultats là où les données sont générées, vous trouverez sur la page détaillée toutes les informations nécessaires ainsi que la possibilité de vous inscrire en tant que bêta-testeur.

Les programmes des robots peuvent fonctionner à la perfection, mais le faisceau de flexibles en pâtit malgré tout : les mouvements saccadés, les accélérations inappropriées ou les hyperextensions passent souvent inaperçus pendant le fonctionnement, jusqu’à ce que l’usure ou un arrêt surviennent.
La TR.P Measurement Case (étude de style) quantifie cette charge. En tant que solution mobile, elle saisit, visualise et analyse les forces de traction réelle dans le système triflex® pendant les mouvements réels du robot.
Cela aide les programmeurs à détecter les mouvements critiques dès la mise en service et facilite le service et le fonctionnement en leur permettant de mieux situer les problèmes récurrents. La page détaillée explique comment la mallette de mesure est utilisé et comment vous inscrire comme bêta-testeur.

Le capteur de force de traction TR.P apporte un nouveau niveau d'intelligence à la robotique industrielle.
Elle détecte les mouvements critiques avant qu'ils ne commencent à poser problème. Les forces de traction sont mesurées directement sur la tête du système triflex R. Une réaction au dépassement de limites de force préalablement définies se déclenche immédiatement, sous la forme au choix d'un message clair ou bien d'un arrêt automatique.
Les risques peuvent ainsi être éliminés tôt et les dommages consécutifs durant le fonctionnement réduits de manière drastique.
Pour une technologie élégante. Pour des processus robustes.
De la robotique qui anticipe.

Le nouvel écran i.Sense amène toutes les données pertinentes depuis l’armoire de commande jusqu’à la porte de l’armoire de commande et fait passer vos processus de maintenance à un nouveau niveau.
Mis au point pour les environnements industriels modernes, il combine matériel robuste et fonctionnement intuitif, assurant à votre équipe une vue d'ensemble complète à tout moment.
Affichage en direct de données de capteurs critiques, réinitialiser un système ou faire des paramétrages, tout cela est maintenant possible sans devoir ouvrir l'armoire électrique.
Accessoire officiel pour les solutions smart polymère, l'écran s'intègre sans problème dans votre configuration de surveillance de l'état (condition monitoring).

Le combiné FTA transforme un point mobile flottant éprouvé en un capteur intelligent.
Le kit d'extension permet l'ajout d'une perception en temps réel sur l'ensemble de la goulotte de guidage, sans modification de l'espace de montage, sans modification de la structure, sans compromis.

Le service superwise transforme la maintenance en clarté : un système après-vente extensible et basé sur les données qui permet de visualiser les risques, de simplifier les décisions et d’offrir des systèmes plus stables avant même qu’un problème ne survienne.
superwise se base sur des données de tests et de terrain en rapport avec des applications mises en œuvre avec des polymères intelligents. Le portail, le tableau de bord et l'historique des événements fournissent la base pour prendre des décisions compréhensibles fondées sur des données factuelles plutôt que sur l'intuition.
Des recommandations précises basées sur l'utilisation permettent d'éviter de changer inutilement de matériau et de prolonger sensiblement la durée de vie du système.

i.Cee² est l'évolution du module i.Cee éprouvé.
Outre les fonctions de base du service superwise pour les systèmes de chaînes porte-câbles, le nouveau module va bien au-delà de la surveillance d'état : en tant que Computer Industrial Edge,
il s'intègre à de nouvelles applications telles que Data logging ou Edge analytics.
i.Cee². Ouvert. Modulaire. Illimité.

La surveillance bien connue de la force de traction et de poussée et de la rupture est désormais disponible pour les applications verticales d'e-chains avec guidelok slimline (GLSL.P).
La mise en place de i.Sense augmente la durée de vie de l'application et évite les pannes et les arrêts non planifiés. L'exploitation sécurisée au delà du cycle de durée de vie du produit est ainsi possible.
Il est possible de faire entrer l'application dans l'environnement superwise avec tous les avantages qui en découlent.

Rouge, jaune, vert : tel un feu de signalisation, l'indicateur d'état mécanique indique l'état d'usure de la chaîne porte-câbles. Sans électronique. Egalement disponible pour le système E4.Q.

Le concentrateur de données reçoit des informations sur l'usure ou la consommation de tous les capteurs igus® et les transmet via IoT au portail superwise.
Cette interface numérique permet une gestion automatisée des données, par exemple pour les paliers intelligents drytech ou le CF-Case intelligent, ce qui permet d'économiser des ressources en réduisant le travail de commande et de contrôle.
De plus, des concepts de commande automatisés ou une prise de contact active de la part d'igus permettent d'augmenter l'efficacité du service achats du client.

L'élément capteur à deux niveaux avec microcontrôleur pour l'analyse des données offre une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive des guidages linéaires drylin® W.
Son intégration à l'infrastructure superwise permet d'automatiser le rappel des mesures de remplacement et la commande de pièces de rechange. Fini les réparations et les remplacements inutiles.

Mesure intelligente de la longueur restante pour le suivi des stocks de câbles et comme base pour les commandes de réapprovisionnement automatisées.
Cela améliore l'efficacité et la fiabilité des systèmes de gestion des câbles et permet d'éviter les pertes de temps dues aux câbles manquants.
Les réapprovisionnements peuvent être effectués lorsque le besoin s'en fait sentir, les stocks étant disponibles pour chaque type particulier de câble.

superwise offre au client la possibilité de demander des services en ligne, de communiquer directement et de garder un œil sur tous les composants igus® connectés dans un tableau de bord.
La communication directe avec le service après-vente et les commandes de pièces de rechange, de travaux de maintenance ou de dispositifs de surveillance permettent d'assurer en permanence l'efficacité globale de l'installation.
À l'heure actuelle, plus de 1000 applications clients connectées au système sont surveillées en permanence, ce qui permet de réduire les arrêts non planifiés.

Efficacité maximale pour la surveillance d'état : le nouveau logiciel du module de surveillance d'état i.Sense éprouvé offre la mesure de profil de mouvement pour l'utilisation de la chaîne porte-câbles sur de longues distances de déplacement ainsi que des contacts d'alarme supplémentaires librement programmables.
La mesure du profil de mouvement de la chaîne porte-câbles via le capteur de surveillance de rupture donne des informations sur l'état de la chaine. Intégration possible dans l'environnement superwise.
Le recours aux contacts à ouverture comme alarme supplémentaire simplifie l'intégration logicielle et fait gagner du temps de programmation.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24